??
CAD model selection
K0636.14004
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0636 - Indexing plungers without collar
Bill of material
K0636.14004
BESTKIPP
Order No.
K0636.14004
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin not hardened
FORM
Form
V
POS
Position
D
Diameter
4 mm
D1
Diameter
10 mm
D4
Diameter
15 mm
L
Length
40 mm
L1
Length
21 mm
H
Height
4 mm
F
Chamfer 30°
1.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12 N
GEW
Approx. weight
0.0127 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017560
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions